DRV-08

SKU
GP_1000486899
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Beállítás típusa
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Modell
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Kiegészítő funkció
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Csoportosított termék tételek
DRV-08-11.6/0
Anyagsz. 397862
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 50
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DRV-08
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
DRV-08-01.6/0
Anyagsz. 705514
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 50
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DRV-08
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
DRV-08-30.1/0
Anyagsz. 705642
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 50
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DRV-08
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
DRV-08-12.6/0
Anyagsz. 858532
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 50
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DRV-08
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.