Dízel aggregátok

A dízel tápegységek nagy teljesítményű hidraulikus energiát bocsátanak rendelkezésre akkor is, amikor nincs elektromos infrastruktúra a helyszínen. Ez akkor is érvényes, amikor munkaegységként vagy tartalék áramforrásként használják. Szabványosított sorozatunk személyre is szabható, hogy megfeleljen az Ön speciális igényeinek.
SKU
GP_1000513067
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek
Hydraulikaggregat HD60
Anyagsz. 4454938
M20003775:
100
M20003778:
225
M20003853:
12
Tartályméret [l]:
230
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Műszaki hírek - Dízel aggregátok
Termékinformáció HU

(0.96 MB)

Technews Diesel power packs
Termékinformáció EN

(0.96 MB)