CTM-SC

A Contamination Test Module CTM egy moduláris rendszer, amelyet az alkatrészek műszaki tisztaságának elemzésére terveztek.

A CTM-SC ellátó modul a CTM-E extrakciós modulok folyadékellátására, vezérlésére és adattárolására szolgál.

 

  • A tesztfolyadék csatlakoztatható pulzálása
  • Feltöltési és ürítési csatlakozás
  • CTM-E modulok vezérlése és monitorozása
  • Automatikus nyomásszabályozás szoftveren keresztül
  • Az extrakciós eljárás ingyenes programozása
További információ Kevesebb megjelenítése
SKU
GP_1000509403
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek
CTM-SC-3411-M
Anyagsz. 4623027
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tápfeszültség:
230 V AC / 50 Hz / 1f Európa
Analizáló folyadék:
Oldószer AIII osztály
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
CTM-SC-3411-K
Anyagsz. 4631583
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tápfeszültség:
120 V AC / 60 Hz / 1 fázis USA/Kanada
Analizáló folyadék:
Oldószer AIII osztály
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
CTM-SC-1050-K
Anyagsz. 4643679
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tápfeszültség:
120 V AC / 60 Hz / 1 fázis USA/Kanada
Analizáló folyadék:
Oldószer AIII osztály
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
CTM-SC-1050-M
Anyagsz. 4714483
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tápfeszültség:
230 V AC / 50 Hz / 1f Európa
Analizáló folyadék:
Oldószer AIII osztály
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
BUW3456132-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(3.24 MB)

BUW4165698-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(2.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Termékbrosúra HU

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Termékbrosúra EN

(0.8 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)