CTM-EB

A Contamination Test Module CTM egy moduláris rendszer, amelyet az alkatrészek műszaki tisztaságának elemzésére terveztek. A CTM-EB extrakciós modult permetezéses extralcióra használják a CTM-SC-vel együtt.

SKU
GP_1000509405
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek
CTM-EB-2050-K-Z-Z
Anyagsz. 4643498
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tápfeszültség:
120 V AC / 60 Hz / 1 fázis USA/Kanada
Analizáló folyadék:
Oldószer AIII osztály
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
CTM-EB-1450-K-Z-Z
Anyagsz. 4667504
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tápfeszültség:
120 V AC / 60 Hz / 1 fázis USA/Kanada
Analizáló folyadék:
Oldószer AIII osztály
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
CTM-EB-2050-M-Z-Z
Anyagsz. 4674202
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tápfeszültség:
230 V AC / 50 Hz / 1f Európa
Analizáló folyadék:
Oldószer AIII osztály
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
CTM-EB-1650-M-Z-Z
Anyagsz. 4838964
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tápfeszültség:
230 V AC / 50 Hz / 1f Európa
Analizáló folyadék:
Oldószer AIII osztály
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
CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
Termékbrosúra HU

(0.56 MB)

CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
Termékbrosúra EN

(0.56 MB)

BUW3456134-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(6.93 MB)