CSI-C-11

A CSI-C-11 ConditionSensor Interface a digitális érzékelőjelek (Hydac Sensor Interface HSI) átalakítására szolgál hálózati protokollá (HSI TCP/IP vagy Modbus® TCP), amely LAN-on és W-LAN-on keresztül is továbbítható különböző terminálokhoz. (pl. okostelefonok). Ezenkívül a CSI-C-11 adatnaplózóként is használható.

 

  • Két bemeneti csatorna a HYDAC SMART érzékelőkhöz
  • Az érzékelők közvetlen csatlakoztatása M12x1 csatlakozókon keresztül
  • Hálózati csatlakozás M12-es aljzaton keresztül
  • A mért érzékelőértékek vezeték nélküli átvitele és megjelenítése WLAN-on és FluMoS / FluMoS mobile-on keresztül
  • Mért adatok tárolása a CSI-C-11-ben dátummal és idővel (adatnaplózó)
  • Az interfész paraméterezése W-LAN és FluMoS mobile esetén lehetséges
  • Magas védettségi osztály, IP 66 – nincs szükség kapcsolószekrényre
További információ Kevesebb megjelenítése
SKU
GP_1000428082
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek
CSI-C-11-0-0-0/-000
Anyag sz. 4066011
Standard:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CSI-C-11-0-0-1/-000
Anyag sz. 4247534
Standard:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
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
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Termékbrosúra HU

(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Termékbrosúra EN

(1.23 MB)