Csatlakozólemezek – 4-es méretben

A 4-es méretű csatlakozólemezek a WVH-4B és WVH-4B-Bi sorozatú szelepek csővezetékekhez történő csatlakoztatására alkalmasak.

  • Max. üzemi nyomás: 700 bar
  • Max. áramlási sebesség: 12 l/perc
  • Méret: 4-es méretben a Bieri szabvány szerint
SKU
GP_1000422307
további információ ....
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása

Csatlakozólemezek – 4-es méretben


Csoportosított termék tételek
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
Anyag sz. 3763413
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
Anyag sz. 3832498
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média