Keresési eredmények: 'ATEX szelepek'
4
Eredmények
kategóriában
Termékek
Termékkategória
<div id="c2409"><div><div><div><p>Az SRK-ATEX radiális dugattyús szivattyúk rendkívül robusztus radiális egységek, maximális megbízhatósággal még a legszélsőségesebb körülmények között is, és alkalmasak robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásokra.</p></div></div></div></div><div id="c2410"><div><table><tbody><tr><td>Üzemi nyomás:</td><td>Akár 700 bar</td></tr><tr><td>Elmozdulás:</td><td>0,24–8,14 cm³/fordulat</td></tr><tr><td>Fordulatszám-tartomány:</td><td>1800 ford./perc</td></tr></tbody></table></div></div>
Termékkategória
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>A BIERI szivattyúcsalád axiális dugattyús szivattyúkból, radiális dugattyús szivattyúkból, szivattyúkombinációkból (nagynyomású radiális dugattyús szivattyúk kombinációja kisnyomású fogaskerekes szivattyús vagy radiális dugattyús kivitellel), több kimenetű radiális dugattyús szivattyúkból és ATEX-tanúsítvánnyal rendelkező radiális dugattyúból áll. A BIERI szivattyúk széles nyomás- és szállítási sebességre alkalmasak.</p></div></div></div></div>
Termékkategória
<div><p>Legyen szó hajóépítésről vagy szerszámgépről, mobildaruról vagy acélgyárról, gépgyártásról vagy offshore-ról, EX-védelemről vagy laboratóriumi alkalmazásokról vagy akár hidrogént használó alkalmazásokról. Kiterjedt termékkínálatunkban megtalálható az Ön alkalmazásához megfelelő nyomástávadó.</p></div><div><p>Sorozat</p><ul><li>HDA 4000, mobil és helyhez kötött hidraulikához, különféle interfészekhez (CAN, HART),<br /> A robbanásveszélyes<br /> környezetben használt változattól függően ATEX, CSA, IECEx jóváhagyással,<br /> Fokozott funkcionális biztonságú alkalmazásokhoz az EN ISO 13849-1 szerint (PL d Cat. 3),<br /> Öblítő membránnal,<br /> Hajóépítéshez és offshore-hoz a következő jóváhagyásával:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 hidrogénes alkalmazásokhoz</li><li>HDA 4800, rendkívül precíz, acél- és hengerművekhez, laboratóriumi alkalmazásokhoz, próbapadokhoz</li><li>HDA 7000, sorozatos alkalmazásokhoz az ipari és mobil szektorban szűk beépítési helyekkel,<br /> - Kompakt kialakítás<br /> - Opcionális CANopen<br /> - Opcionálisan elülső membránnal</li><li>HDA 8000, sorozatos alkalmazásokhoz az ipari és mobil szektorban<br /> - ECE típusengedéllyel közúti járművekhez<br /> - Opcionálisan fokozott funkcionális biztonságú alkalmazásokhoz az EN ISO 13849-1 szerint (PL d Cat. 2) vagy DIN EN 61508 szerint (SIL 2)</li><li> HPT 1000, sorozatos alkalmazásokhoz rendkívül kis beépítési helyeken<br /> - Kicsi, kompakt kialakítás<br /> - Robosztus<br /> - Opcionális CANopen/SAE J1939<br /> - Opcionálisan IO-Link interfésszel<br /> - Opcionális "smart"<br /> </li></ul><p>Technológia</p><ul><li> Vastagfilmes nyúlásmérő kerámia membránon (alacsony beállítási tartomány)</li><li> Vékonyfilmes nyúlásmérő rozsdamentes acél membránon (alacsony és magas beállítási tartomány)</li></ul><p> A standard beállítás </p><p> 0 és 1 és 0 és 600 / 2000 bar relatív nyomás között van, változattól függően</p><ul><li>Akár 2,5 bar abszolút nyomás</li><li> Kalibrálás PSI-ben és MPa-ban is</li><li>Egyéb beállítási tartományok vagy speciális kalibrálás kérésre</li></ul></div>
Termékkategória
<div>Az elektronikus nyomáskapcsolók számos előnyt kínálnak a mechanikus nyomáskapcsolókkal és a kontakt manométerekkel szemben. Lenyűgöző jellemzőik közé tartozik a nagyobb pontosság, a kopás hiánya, a hosszú távú stabilitás, a könnyebb kezelhetőség és a sok kapcsolási ciklus.</div><div><p>Sorozat</p><p>Nincs mért érték kijelzés</p><p> </p><ul><li> EDS 4000, mobil és helyhez kötött hidraulikához, szállítás előtt beállítva vagy programozható,<br /> A robbanásveszélyes környezetben használt változattól függően ATEX, CSA, IECEx jóváhagyással</li><li> EDS 810, sorozatos alkalmazásokhoz az ipari és mobil szektorban, szállítás előtt beállítva,<br /> ECE típusengedéllyel közúti járművekhez, opcionálisan IO-Link interfésszel</li><li> EDS 820 IO-Link interfésszel</li><li> EDS 710, sorozatos alkalmazásokhoz az ipari és mobil szektorban szűk beépítési helyekkel, rendkívül kicsi, kompakt kialakítás, szállítás előtt beállítva</li><li> EDS 410, sorozatos alkalmazásokhoz, szállítás előtt beállítva vagy programozható<br /></li></ul><p> Mért érték kijelzéssel</p><ul><li>EDS 8000, menü navigáció a VDMA-hoz, 1 vagy 2 PNP tranzisztoros kapcsolókimenet,<br /> 4 számjegyű digitális kijelző, többszínű kapcsolókijelző, IP 67 védettség</li><li>EDS 3000, hosszanti tengelyben forgatható és kijelző, 4 számjegyű LED kijelző, bar, psi<br /> vagy MPa kijelzés, gombbal állítható, változattól függően<br /> - Desina-kompatibilis<br /> - Elülső membránnal</li><li>EDS 300, 3 számjegyű LED kijelző, billentyűzetről állítható</li><li>EDS 300, hajóépítéshez és offshore-hoz a következő jóváhagyásával:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, nyomásmérő vagy előlapi eszköz, 4 számjegyű LED kijelző,<br /> 2 relé kimenet, billentyűzetről állítható</li><li> EDS 1700, 4 relé kimenet, 4 számjegyű LED kijelző, sok kiegészítő funkció,<br /> Billentyűzetről állítható</li></ul><p>Technológia</p><ul><li> Vastagfilmes nyúlásmérő kerámia membránon (alacsony beállítási tartomány)</li><li> Vékonyfilmes nyúlásmérő rozsdamentes acél membránon (alacsony és magas beállítási tartomány)</li></ul><p>A standard beállítás</p><ul><li> 0 és 1 és 0 és 600 / 1000 bar relatív nyomás között van, változattól függően</li><li>Akár 2,5 bar abszolút nyomás</li><li> Kalibrálás PSI-ben és MPa-ban is</li><li>Egyéb beállítási tartományok és speciális kalibrálás kérésre</li></ul></div>
4
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Fedezzen fel további magazincikkeket Megoldások a hiszterézis-, ismételhetőségi és sebesség követelményeihez: forduljon szakértőinkhez személyre szabott ipari szelepéhez.
Lépjen kapcsolatba velünk most Innovatív és testreszabott: A HYDAC az Ön partn ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Olyan partnert keres, aki segít a szabványoknak megfelelő megoldások megvalósításában? Képzett munkatársaink szakértelmének és sok éves tapasztalatának köszönhetően készséggel állunk rendelkezésére. Problémaelemz ...
Gépeinek és rendszereinek biztonsága a legfontosabb számunkra. Az ezen a területen elkövetett hibák drámai következményekkel járhatnak. Ezért összpontosítunk a nemzeti és nemzetközi irányelvekre szabott átfogó konzultációs szolgáltatásra, valamint ta ...
Az olaj- és gáziparban világszerte igény van a know-how-ra. A hidraulikában, a folyadéktechnikában és a folyamattechnikában szerzett kiterjedt szakértelmének köszönhetően a HYDAC az Ön partnere a szárazföldi, tengeri és tenger alatti alkalmazásokban. ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba