AS 3000
Az AquaSensor AS 3000 beépített digitális kijelzővel az olajokban lévő víz online észlelésére szolgál, különösen állapotfigyelő érzékelőként.
A műszer két kapcsolókimenettel és egy kapcsolható analóg kimenettel rendelkezik (4–20 mA vagy 0–10 V). Az AS 3000 érzékeli a folyadék víztelítettségi szintjét és hőmérsékletét, és az értékeket analóg vagy kapcsolójel formájában továbbítja. A kijelzőn a legutóbb mért értékek láthatók. Az AS 3000 által kínált összes beállítás két könnyen navigálható menübe van csoportosítva. A következő paraméterek állíthatók be:
Az AS 3000 így lehetővé teszi a hidraulika- és kenőolajok folyamatos ellenőrzését – pontos, állandó és online.
4 számjegyű digitális kijelző
Az optimális beállítás a két tengelyben való forgási képességnek köszönhetően lehetséges
Robusztus kialakításának köszönhetően megbízható
Nincs szükség különböző típusú olajokhoz való kalibrálásra
Nyomásálló, pulzáló körülmények között is
Széles folyadékhőmérsékleti tartomány
Egyedi konfiguráció
Egyszerű kezelés gombprogramozással
A vízproblémák korai felismerése, ami a hibák és a szükségtelen működési megszakítások elkerülését eredményezi.
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [hu]
AS 3000
|
AS 3008-5-000
Anyag sz. 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
Anyag sz. 922592
|
|
Letöltések
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)