Arányos nyomáshatároló szelepek PDB-6l

A PDB-6I sorozat arányos nyomáshatároló szelepei közvetlen működésű, nyomásstabil szelepek, amelyek 700 bar nyomástartományig és 25 l/min áramlási sebességig használhatók. Kompakt és könnyű kialakításuk mellett kiemelkedő szivárgásmentességet kínálnak, és lineáris nyomás-áramlási görbével rendelkeznek.
  • Max. üzemi nyomás: 1000 bar
  • Max. áramlási sebesség: 25 l/min
  • Méret: 500/700 bar: 6-os méretben a DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H szerint, 1000 bar: 6-os méretben a Bieri szabvány szerint
SKU
GP_1000422278
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
Anyagsz. 4487130
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
Anyagsz. 4487214
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
Anyagsz. 4487226
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
Anyagsz. 4487227
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
Anyagsz. 4590611
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
Anyagsz. 4590612
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
Anyagsz. 4590613
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
Anyagsz. 4590614