Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Szonda hossza | 16 |
---|---|
Pontosság | 2,0% max = 1,0% tip. |
Elektromos csatlakozás | Német DT04 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A DIN 3852 / külső |
Hőmérsékleti tartomány max érték | 125 |
Hőmérsékleti tartomány min érték | -25 |
Jóváhagyás | Nincs |
Kimeneti jel | CANopen |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
Szoftver
HU
(0.08 MB)

EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
Szoftver
EN
(0.08 MB)