Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyások és tanúsítványok | Nem |
---|---|
Mérési tartomány, végső érték | 360 |
Mérési tartomány, kezdeti érték | 0 |
Típus | Egyfordulatú |
Elektromos csatlakozás | M12x1 csatlakozó dugó, 5 tűs, axiális |
Ház átmérője | 25 mm, kerek |
Rögzítés típusa | Szerelőkarima |
Mechanikus csatlakozás | Csapágykoszorú, Ø 21 mm, 2x M5 |
Kimeneti jel | CANopen |
Felbontás | 14 bites |
Pontosság | 0,2° max = 0,1° tip. |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
Szoftver
HU
(0 MB)

EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
Szoftver
EN
(0 MB)