HPS 2446-F31-02,5-000

Cikkszám
930249
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
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem
Kiegészítő interfész 4–20 mA, 0-10 V, IO-Link
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kapcsolókimenetek 2
Beállítási tartomány max érték 2.5
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység BAR, PSI, MPA
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Igen

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Szoftver HU

(0.62 MB)

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Szoftver EN

(0.62 MB)