Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyások és tanúsítványok | Nem |
---|---|
Kiegészítő interfész | 4–20 mA, 0-10 V, IO-Link |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kapcsolókimenetek | 2 |
Beállítási tartomány max érték | 1000 |
Beállítási tartomány min érték | 0 |
Nyomásegység | BAR, PSI, MPA |
Nyomás típusa | Relatív |
Kijelző | Igen |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

IODD_930241_HPS 2446-F31-1000-000
Szoftver
HU
(0.62 MB)

IODD_930241_HPS 2446-F31-1000-000
Szoftver
EN
(0.62 MB)