Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | UL jóváhagyás |
---|---|
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | 7/16-20 UNF 2A (SAE4) / külső |
Kimeneti jel | 4-20 mA (3 vezeték, forrás) |
Pontosság | 1,00% max = 0,5% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 16 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Szoftver
HU
(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Szoftver
EN
(0.06 MB)