HPT 1746-F31-B-0160-000

Cikkszám
930026
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
Jóváhagyás Nincs
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel 0-10 V, IO-Link
Pontosság 0,50% max = 0,25% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 160
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
IODD_930026_HPT 1746-F31-B-0160-000
Szoftver HU

(0.68 MB)

IODD_930026_HPT 1746-F31-B-0160-000
Szoftver EN

(0.68 MB)