Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | Nincs |
---|---|
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kimeneti jel | 0-10 V, IO-Link |
Pontosság | 0,50% max = 0,25% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 40 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Szoftver
HU
(0.4 MB)

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Szoftver
EN
(0.4 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Szoftver
HU
(0.68 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Szoftver
EN
(0.68 MB)