HPT 1746S-B-0250-000

Cikkszám
929705
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel IO-Link
Pontosság 0,50% max = 0,25% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 250
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív