EDS 8446-2-0025-N00

Cikkszám
929539
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
Jóváhagyások és tanúsítványok UL jóváhagyás
Kiegészítő interfész Nem
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kapcsolókimenetek 2
Beállítási tartomány max érték 25
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Igen