Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyások és tanúsítványok | SIL 2, PL D, Cat 2 |
---|---|
Mérési tartomány, végső érték | 360 |
Mérési tartomány, kezdeti érték | 0 |
Típus | Egyfordulatú |
Elektromos csatlakozás | M12x1 csatlakozó dugó, 5 tűs, axiális |
Ház átmérője | 36 mm, kerek |
Rögzítés típusa | Szinkron 4-furatos M3 |
Mechanikus csatlakozás | 10 mm D alak, DM 6 mm |
Kimeneti jel | 4..20 mA (3-vezetékes) |
Felbontás | 12 bites |
Pontosság | 0,3° max = 0,15° tip. |