HPT 1448S-F11-0100-000

Cikkszám
929331
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás, ECE típusjóváhagyás (E13 autó)
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel CANopen
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 100
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
EDS 929331 HPT 1448S F11 0100 000
Szoftver HU

(0.1 MB)

EDS 929331 HPT 1448S F11 0100 000
Szoftver EN

(0.1 MB)

EDS_929331_HPT 1448S-F11-0100-000
Szoftver HU

(0.1 MB)

EDS_929331_HPT 1448S-F11-0100-000
Szoftver EN

(0.1 MB)