HPT 1446S-F31-0040-000

Cikkszám
929319
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
Jóváhagyás Nincs
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel IO-Link
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 40
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Szoftver HU

(0.41 MB)

IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Szoftver EN

(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Szoftver HU

(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Szoftver EN

(0.41 MB)