HDA 7448-F12-0040-000

Cikkszám
929230
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel CAN J1939
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 40
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív