HPT 1448S-F11-0040-400

Cikkszám
929207
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás, ECE típusjóváhagyás (E13 autó)
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel CANopen
Pontosság 0,50% max = 0,25% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 40
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Szoftver HU

(0.1 MB)

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Szoftver EN

(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Szoftver HU

(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Szoftver EN

(0.1 MB)