HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000

Cikkszám
929114
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
Jóváhagyások és tanúsítványok SIL 2, PL D, Cat 2, ECE
Mérési tartomány, végső érték 360
Mérési tartomány, kezdeti érték 0
Típus Egyfordulatú
Elektromos csatlakozás M12x1 csatlakozó dugó, 5 tűs, axiális
Ház átmérője 36 mm, kerek
Rögzítés típusa Szinkron 4-furatos M3
Mechanikus csatlakozás 9 mm D alak, DM 8 mm
Kimeneti jel CANopen Safety
Felbontás 18 bites
Pontosság 0,2° max = 0,1° tip.

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Szoftver HU

(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Szoftver EN

(0 MB)