HAT 1425-F12-360R-P01-DK21-M05-000

Cikkszám
929003
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
Jóváhagyások és tanúsítványok ECE
Mérési tartomány, végső érték 360
Mérési tartomány, kezdeti érték 0
Típus Egyfordulatú
Elektromos csatlakozás M12x1 csatlakozó dugó, 5 tűs, axiális
Ház átmérője 25 mm, kerek
Rögzítés típusa Szerelőkarima
Mechanikus csatlakozás Csapágykoszorú, Ø 21 mm, 2x M5
Kimeneti jel CAN J1939
Felbontás 14 bites
Pontosság 0,2° max = 0,1° tip.