Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | Nincs |
---|---|
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kimeneti jel | IO-Link |
Pontosság | 1,00% max = 0,5% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 250 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
Szoftver
HU
(0.6 MB)

IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
Szoftver
EN
(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
Szoftver
HU
(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
Szoftver
EN
(0.6 MB)