Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | Nincs |
---|---|
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kimeneti jel | IO-Link |
Pontosság | 1,00% max = 0,5% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 400 |
Nyomástartomány minimális értéke | -1 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Szoftver
HU
(0.96 MB)

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Szoftver
EN
(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Szoftver
HU
(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Szoftver
EN
(0.96 MB)