HPT 1448S-F11-0060-000

Cikkszám
928759
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás, ECE típusjóváhagyás (E13 autó)
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel CANopen
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 60
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Szoftver HU

(0.1 MB)

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Szoftver EN

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Szoftver HU

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Szoftver EN

(0.1 MB)