Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Ház anyaga | Alumínium |
---|---|
Másodlagos tengely mérési tartománya | 90 |
Elsődleges tengely mérési tartománya | 180 |
Másodlagos tengely (oldalsó lejtő) | Y tengely |
Elsődleges tengely (hosszanti lejtő) | X tengely |
Ferde tengelyek száma | 2 |
Kimeneti jel | CANopen |
Kiegészítő CAN persely | Igen |
Elektromos csatlakozás | 8 |
Felbontás | 0,01 |
Pontosság | 0,20 |
Mozgáskompenzáció | Nem |
Jóváhagyások és tanúsítványok | UL, ECE |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

EDS 928718 HIT 1008 F11 X 180 Y 90 1 000
Szoftver
HU
(0.1 MB)

EDS 928718 HIT 1008 F11 X 180 Y 90 1 000
Szoftver
EN
(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Szoftver
HU
(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Szoftver
EN
(0.1 MB)