HPT 1446-F31-0010-000

Cikkszám
928546
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
Jóváhagyás ECE típusjóváhagyás (E13 autó)
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel IO-Link
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 10
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Szoftver HU

(0.6 MB)

IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Szoftver EN

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Szoftver HU

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Szoftver EN

(0.6 MB)