Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | ECE típusjóváhagyás (E13 autó) |
---|---|
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kimeneti jel | IO-Link |
Pontosság | 1,00% max = 0,5% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 25 |
Nyomástartomány minimális értéke | -1 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Szoftver
HU
(0.92 MB)

IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Szoftver
EN
(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Szoftver
HU
(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Szoftver
EN
(0.92 MB)