Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | UL jóváhagyás |
---|---|
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/2 HN28-22 |
Kimeneti jel | 4-20 mA (3 vezeték, forrás) |
Pontosság | 5,00% max = 3,00% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 2 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Különbség |