HPT 1446S-F31-0025-000

Cikkszám
928378
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
Jóváhagyás ECE típusjóváhagyás (E13 autó)
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel IO-Link
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 25
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
IODD 928378 HPT 1446S F31 0025 000
Szoftver HU

(0.93 MB)

IODD 928378 HPT 1446S F31 0025 000
Szoftver EN

(0.93 MB)

IODD_928378_HPT 1446S-F31-0025-000
Szoftver HU

(0.93 MB)

IODD_928378_HPT 1446S-F31-0025-000
Szoftver EN

(0.93 MB)