Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | UL jóváhagyás |
---|---|
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/2 HN28-22 |
Kimeneti jel | IO-Link |
Pontosság | 5,00% max = 3,00% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 5 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Különbség |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Szoftver
HU
(0.7 MB)

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Szoftver
EN
(0.7 MB)