EDS 4348-02,5-2-PP-000-F1

Cikkszám
927984
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
Jóváhagyások és tanúsítványok UL jóváhagyás
Kiegészítő interfész Nem
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kapcsolókimenetek 2
Beállítási tartomány max érték 2.5
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Nem