Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Ház anyaga | Alumínium |
---|---|
Másodlagos tengely mérési tartománya | 90 |
Elsődleges tengely mérési tartománya | 180 |
Másodlagos tengely (oldalsó lejtő) | Y tengely |
Elsődleges tengely (hosszanti lejtő) | Z tengely |
Ferde tengelyek száma | 2 |
Kimeneti jel | CANopen Safety |
Kiegészítő CAN persely | Igen |
Elektromos csatlakozás | 8 |
Felbontás | 0,01 |
Pontosság | 0,20 |
Mozgáskompenzáció | Nem |
Jóváhagyások és tanúsítványok | SIL 2, PL D, Cat 2, UL, ECE |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
Szoftver
HU
(0.14 MB)

EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
Szoftver
EN
(0.14 MB)