HPT 1446S-F31-0016-000(-1..16bar)

Cikkszám
927538
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
Jóváhagyás ECE típusjóváhagyás (E13 autó)
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel IO-Link
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 16
Nyomástartomány minimális értéke -1
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Szoftver HU

(0.94 MB)

IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Szoftver EN

(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Szoftver HU

(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Szoftver EN

(0.94 MB)