Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | ECE típusjóváhagyás (E13 autó) |
---|---|
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kimeneti jel | IO-Link |
Pontosság | 1,00% max = 0,5% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 250 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

IODD 927537 HPT 1446S F31 0250 000
Szoftver
HU
(1.2 MB)

IODD 927537 HPT 1446S F31 0250 000
Szoftver
EN
(1.2 MB)

IODD_927537_HPT 1446S-F31-0250-000
Szoftver
HU
(1.2 MB)

IODD_927537_HPT 1446S-F31-0250-000
Szoftver
EN
(1.2 MB)