ETS 4146-F31-050-000

Cikkszám
927536
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
Szonda hossza 50
Pontosság 0,8% max = 0,4% tip.
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A DIN 3852 / külső
Hőmérsékleti tartomány max érték 100
Hőmérsékleti tartomány min érték -25
Jóváhagyás Nincs
Kimeneti jel IO-Link

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
Szoftver HU

(0.8 MB)

IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
Szoftver EN

(0.8 MB)