ETS 4145-F21-250-000

Cikkszám
927442
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
Szonda hossza 250
Pontosság 0,8% max = 0,4% tip.
Elektromos csatlakozás DIN 43650 / 3p PE
Mechanikus csatlakozás G1/4 A DIN 3852 / külső
Hőmérsékleti tartomány max érték 100
Hőmérsékleti tartomány min érték -25
Jóváhagyás Nincs
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték), HART