ETS 414Q-F21-010-D-000

Cikkszám
927332
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
Szonda hossza 10.7
Pontosság 0,8% max = 0,4% tip.
Elektromos csatlakozás Rozsdamentes acél csatlakozófej
Mechanikus csatlakozás G1/4 A DIN 3852 / külső
Hőmérsékleti tartomány max érték 100
Hőmérsékleti tartomány min érték -25
Jóváhagyás ATEX, CSA, IECEx
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték), HART

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate HU

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate HU

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate HU

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)