Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | Nincs, UL jóváhagyás |
---|---|
Elektromos csatlakozás | Kábel |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kimeneti jel | 0-10 V |
Pontosság | 1,00% max = 0,5% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 400 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |