HDA 74Z6-B-0250-G04-000

Cikkszám
926620
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 öblítő membrán, kieg. O-gyűrű
Kimeneti jel 0-10 V
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 250
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív