HPT 506-C-02.0-S-000

Cikkszám
926585
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/2 HN28-22
Kimeneti jel 4-20 mA (3 vezeték, forrás)
Pontosság 5,00% max = 3,00% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 2
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Különbség