EDS 827-F31-6000-000(PSI)

Cikkszám
926371
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
Jóváhagyások és tanúsítványok ECE típusjóváhagyás, UL jóváhagyás
Kiegészítő interfész IO-Link
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / külső
Kapcsolókimenetek 2
Beállítási tartomány max érték 6000
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység PSI
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Nem

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Szoftver HU

(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Szoftver EN

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Szoftver HU

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Szoftver EN

(0.03 MB)