HNT 1221-B-1100-000

Cikkszám
926293
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
Mérési tartomány [mm] 1028
Integrált hőmérséklet-érzékelő Nem
Jóváhagyások és tanúsítványok UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás Köpenyes kábel, hossza 1 m
Mechanikus csatlakozás G3/4 külső
Kimeneti jel 0–10 V
Rúdhossz [mm] 1100
Mérési elv Magnetostriktív