Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | UL jóváhagyás |
---|---|
Elektromos csatlakozás | Kábel |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kimeneti jel | 4-20 mA (2 vezeték) |
Pontosság | 0,25% max = 0,125% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 500 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HDA 4800 Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Termékbrosúra
HU
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Termékbrosúra
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Termékbrosúra
HU
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Termékbrosúra
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Iparági prospektus
HU
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Iparági prospektus
EN
(22.21 MB)