Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Mérési tartomány [mm] | 298 |
---|---|
Integrált hőmérséklet-érzékelő | Igen |
Jóváhagyások és tanúsítványok | UL jóváhagyás |
Elektromos csatlakozás | M12x1, 5 pólusú |
Mechanikus csatlakozás | G3/4 külső |
Kimeneti jel | CANopen |
Rúdhossz [mm] | 370 |
Mérési elv | Magnetostriktív |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Szoftver
HU
(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Szoftver
EN
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Szoftver
HU
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Szoftver
EN
(0.01 MB)