HNT 1221-C-0730-000

Cikkszám
926213
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
Mérési tartomány [mm] 658
Integrált hőmérséklet-érzékelő Nem
Jóváhagyások és tanúsítványok UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás Köpenyes kábel, hossza 2 m
Mechanikus csatlakozás G3/4 külső
Kimeneti jel 4-20 mA (3-eres, forrás)
Rúdhossz [mm] 730
Mérési elv Magnetostriktív