Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyások és tanúsítványok | SIL 2, PL D, Cat 2 |
---|---|
Mérési tartomány, végső érték | 360 |
Mérési tartomány, kezdeti érték | 0 |
Típus | Egyfordulatú |
Elektromos csatlakozás | M12x1 csatlakozó dugó, 5 tűs, axiális |
Ház átmérője | 36 mm, kerek |
Rögzítés típusa | Szinkron 4-furatos M3 |
Mechanikus csatlakozás | 10 mm D alak, DM 6 mm |
Kimeneti jel | CANopen Safety |
Felbontás | 14 bites |
Pontosság | 0,2° max = 0,1° tip. |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Szoftver
HU
(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Szoftver
EN
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Szoftver
HU
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Szoftver
EN
(0 MB)